nuevo
Horquilla de unión MT-ES-60 OC
Splice connector MT-ES-60 OC #2322416
Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga MT-60 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 8 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
8
Precio neto (sin IVA)
519,44 EUR
64,93 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Peso
2.47 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: montaje en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, las horquillas de unión permiten modificar las estructuras metálicas modulares para los requisitos MEP futuros
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para ayudar a proteger contra la humedad y la corrosión química
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el selector de soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Prolongación de canales MT-60 mediante su fijación de extremo a extremo
- Montaje de marcos de metal para estructuras de soporte MEP cuando se requieren tramos más largos o una mayor distancia al suelo/techo
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración