nuevo
Soporte de arranque MT-B-G WS NC
Starter bracket MT-B-G WS NC #2272109
Soporte de arranque soldable para la fijación de vigas MT a acero con imprimador de silicato de zinc (etilo)
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Recubierto de silicato de etilo de zinc
- Espesor del material: 6 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 4 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
4
Precio neto (sin IVA)
427,20 EUR
106,80 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Recubierto de silicato de etilo de zinc
Espesor del material
6 mm
Peso
4.34 kg
Documentación
pdf ETA-23-0826 Conectores de base MT estáticos, inglés [ 2.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema MT de Hilti: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Versátil: crea una conexión a posteriori en cualquier punto del acero estructural
- Simplicidad: se puede utilizar un soporte WS para todos los perfiles de caja MT: MT-70, 80, 90 y 100
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
- Servicio de ingeniería y cálculo disponible: sus ingenieros locales de Hilti pueden proporcionarle servicios de asesoramiento y cálculo en proyectos más complejos
Aplicaciones
- Creación de conectores base para vigas MT-70, MT-80, MT-90 y MT-100 en acero estructural
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
