nuevo
Base de carril MQP-L
Base de carril MQP-L-6/2 #2141928
Soporte de carril galvanizado estándar para la fijación de carriles de carga MQ a subestructuras de hormigón
- Composición del material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Otros clientes también buscaron Base de carril or MQ a subestructura de hormigón.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
Precio neto (sin IVA)
384,00 EUR
19,20 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
4 mm
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Peso
555 g
Características & Aplicaciones
Características
- Flexibilidad: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
- Compatible con los carriles de carga MQ y las tuercas enrasadas
- Conexión básica con elevada capacidad de carga
- Orificios de anclaje de mayor tamaño que permiten un posicionamiento flexible para evitar los corrugados al perforar
Aplicaciones
- Ensamblado de estructuras de carriles y de soporte
- Fijación de carriles de carga a materiales base en ángulo de 90 grados
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
