Placa perforada MT-ZL / MQZ-L
Placa perforada galvanizada para montaje trapezoidal y fijación de medios
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
estándar
Otros clientes también buscaron Placa perforada galvanizada para anclajes con protección contra incendios or Ensamblajes trapezoidales.
Elegir opciones
Diámetro de taladro- D
- 11.5 mm
- 13.5 mm
- 17.5 mm
Tamaño del paquete
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 46,80 EUR