Varilla roscada galvanizada en caliente (HDG) con acero de calidad 4.8

  • Composición del material: Acero grado 4.8
  • Acabado: Galvanizado en caliente
  • Tipo de material base: n/a

Otros clientes también buscaron varilla roscada.

Elegir opciones

Rosca - M
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Longitud - L
  • 1000 mm
  • 2000 mm
Tamaño del paquete
  • 5 un
  • 15 un
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 115,40 EUR