Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Tornillo hexagonal galvanizado conforme a los requisitos de la norma DIN 933

  • Composición del material: Acero grado 8.8
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Rango de carga: Carga media

Otros clientes también buscaron tornillo.

Elegir opciones

Rosca - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Longitud - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 70 mm
Longitud de rosca - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 70 mm
Tamaño del paquete
  • 25 un
  • 50 un
  • 150 un
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
Desde 12,83 EUR