Arandela plana galvanizada
Arandela plana galvanizada conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas
- Composición del material: Acero: DIN EN ISO 7093-1
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga: Carga ligera
Otros clientes también buscaron arandela.
Elegir opciones
Diámetro interior - DI
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 22 mm
Diámetro exterior - DA
- 18 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 50 mm
- 60 mm
Tamaño del paquete
- 50 un
- 100 un
- 300 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 13,78 EUR




