Pernos roscados precortados AM - Acero grado 4.6
Varilla roscada zincada de longitud precortada de acero de grado 4.6
- Composición del material: Acero grado 4.8
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga: Carga ligera
Otros clientes también buscaron varilla roscada.
Elegir opciones
Rosca - M
- M8
- M10
- M12
Longitud - L
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
- 180 mm
Tamaño del paquete
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 17,84 EUR