Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MIS

Abrazadera de tuberías zincada con burlete resistente a altas temperaturas para aplicaciones de tuberías de carga pesada

  • Reducción de ruidos: 23 dB (A)
  • Resistencia térmica: -60 - 200 °C
  • Composición del material: S235JRG - DIN EN 10025
premium

Otros clientes también buscaron galvanizadocon burlete resistente a altas temperaturas or aplicaciones de carga pesada.

Elegir opciones

Rango de fijación - D
  • 14 - 19 mm
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 30 mm
  • 32 - 38 mm
  • 40 - 45 mm
  • 48 - 54 mm
  • 54 - 57 mm
  • 57 - 64 mm
  • 68 - 72 mm
  • 70 - 77 mm
  • 82 - 90 mm
  • 108 - 114 mm
  • 137 - 142 mm
  • 162 - 168 mm
  • 217 - 224 mm
Conexión de rosca: M
  • M10, M12
  • M16
Tamaño de tubería nominal (imperial)
  • 3/8 pulgadas
  • 1/2 pulgadas
  • 3/4 pulgadas
  • 1 pulgadas
  • 1-1/4 pulgadas
  • 1-1/2 pulgadas
  • 2 pulgadas
  • 2-1/2 pulgadas
  • 3 pulgadas
  • 4 pulgadas
  • 5 pulgadas
  • 6 pulgadas
  • 8 pulgadas
Tamaño del paquete
  • 5 un
  • 10 un
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 104,75 EUR