Abrazadera de tuberías de carga ligera MP-SRN

Abrazadera de tuberías de acero inoxidable (A4) sin aislamiento acústico para aplicaciones ligeras

  • Composición del material: Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
  • Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
  • Condiciones ambientales: Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
estándar

Otros clientes también buscaron sin aislante acústico or aplicaciones ligeras.

Elegir opciones

Rango de fijación - D
  • 15 - 19 mm
  • 19 - 23 mm
  • 25 - 29 mm
  • 32 - 36 mm
  • 36 - 39 mm
  • 40 - 44 mm
  • 46 - 52 mm
  • 58 - 62 mm
Conexión de rosca: M
  • M8
  • M10
Tamaño de tubería nominal (imperial)
  • 3/8 pulgadas
  • 1/2 pulgadas
  • 3/4 pulgadas
  • 1 pulgadas
  • 1-1/4 pulgadas
  • 1-1/2 pulgadas
  • 2 pulgadas
Tamaño del paquete
  • 10 un
  • 25 un
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
Desde 146,00 EUR