Perfil de canal C galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media

  • Altura: 72 mm
  • Espesor del material: 2.75 mm
  • Composición del material: S235JR - DIN EN 10025

Otros clientes también buscaron carril 72 x 41carril 72 or carril 72 galvanizado.

Elegir opciones

Longitud
  • 3 m
  • 6 m
Tamaño del paquete
  • 3 m
  • 6 m
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 326,91 EUR