Perfil de canal C MQ-41-F
Perfil de canal C galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga media
- Altura: 41.3 mm
- Espesor del material: 2 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
Otros clientes también buscaron carril 41 x 41, carril 41 or carril 41 galvanizado.
Elegir opciones
Longitud
- 3 m
- 6 m
Tamaño del paquete
- 3 m
- 6 m
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 149,55 EUR


