nuevo
Perfil de canal C MT-30 OC



Perfil de Canal C de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
- Composición del material: Acero S280 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 3 m
- 6 m
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 72,90 EUR
Datos técnicos
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Económico: la elevada relación carga/peso y la rapidez de montaje hacen que el carril de carga MT sea una alternativa más eficaz que las estructuras de soporte MEP soldadas
- La complejidad se reduce al mínimo: se optimizan las operaciones logísticas y sobre el terreno, y se simplifica la instalación
- Diseño más sencillo: puede utilizar componentes MT de Hilti para todas las instalaciones MEP, desde el trapecio más ligero hasta la estructura modular de carga más pesada
- Instalación más sencilla: compatible con el innovador sistema de bloqueo trenzado de MT, que permite el uso de una amplia variedad de conectores y placas base MT
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Estructuras de soporte MEP montadas en el suelo con cargas más ligeras y tramos limitados, como por ejemplo marcos de puntal tipo poste
- Estructuras de soporte MEP montadas en techo con cargas más ligeras y tramos limitados, como marcos de puntal trapezoidal suspendidos
- Estructura 3D modular ligera para soportar tuberías, conductos y bandejas de cables
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Nuevo

Tuerca para fijar los medios a los canales del puntal MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Perno hexagonal para usar con bloqueos trenzados en el montaje de estructuras de carril de carga, para su uso en exteriores con poca contaminación
Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Nuevo

Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
