nuevo

Perfil MT-20 OC Basic

Carril de montaje MT-20 OC #2268496

Perfil básico de carga ligera para su uso en exteriores

  • Composición del material: Acero S280 o superior
  • Acabado: Zinc-magnesio: para uso en exteriores
  • Espesor del material: 1.75 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 2 m
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
2
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
293,88 EUR
24,49 EUR
/
1 m

Datos técnicos

Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Zinc-magnesio: para uso en exteriores
Espesor del material
1.75 mm
Peso
2.53 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Documentación

pdf ETA-23-0105 Canales MT contra incendios estáticos, inglés [ 3.1 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Económico: la elevada relación carga/peso y la rapidez de montaje hacen que el carril de carga MT sea una alternativa más eficaz que las estructuras de soporte MEP soldadas
  • La complejidad se reduce al mínimo: se optimizan las operaciones logísticas y sobre el terreno, y se simplifica la instalación
  • Solución económica para estructuras trapezoidales de varilla roscada sencilla
  • Totalmente compatible con el sistema MT: posibilidad de montaje directo en vigas MT
  • Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos

Aplicaciones

  • Puntal trapezoidal para soportar tuberías, conductos y bandejas de cables
  • Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada