nuevo
Perfil básico MT-20
Carril de montaje MT-20 #2268495
Perfil básico de carga ligera para su uso en entornos en el interior
- Composición del material: Acero S280 o superior
- Acabado: Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Espesor del material: 1.75 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 2 m
Cantidad
Packs
Total Piezas
2
Precio neto (sin IVA)
250,08 EUR
20,84 EUR
/
1 m