nuevo
Perfil MT-15 OC Basic
Carril de montaje MT-15 OC #2268494
Perfil básico de carga ligera para su uso en exteriores
- Composición del material: Acero S280 o superior
- Acabado: Zinc-magnesio: para uso en exteriores
- Espesor del material: 1.5 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 2 m
Cantidad
Packs
Total Piezas
2
Precio neto (sin IVA)
141,36 EUR
11,78 EUR
/
1 m
Datos técnicos
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Zinc-magnesio: para uso en exteriores
Espesor del material
1.5 mm
Peso
1.36 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf ETA-23-0105 Canales MT contra incendios estáticos, inglés [ 3.1 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Económico: la elevada relación carga/peso y la rapidez de montaje hacen que el carril de carga MT sea una alternativa más eficaz que las estructuras de soporte MEP soldadas
- La complejidad se reduce al mínimo: se optimizan las operaciones logísticas y sobre el terreno, y se simplifica la instalación
- Solución económica para estructuras trapezoidales de varilla roscada sencilla
- Totalmente compatible con el sistema MT: posibilidad de montaje directo en vigas MT
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Puntal trapezoidal para soportar tuberías, conductos y bandejas de cables en entornos de corrosión moderada
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración