nuevo
Perfil de canal C MQ-41D-L
Carril de montaje MQ-41D-L 3m #2148547

Perfil de Canal C doble zincado para aplicaciones de carga media
- Altura: 83 mm
- Espesor del material: 1.5 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
Otros clientes también buscaron Carril de instalación MQ doble or aplicaciones de carga media.
Elegir opciones
Longitud
- 3 m
Tamaño del paquete
- 3 m
Cantidad
Packs
Total Piezas
3
Precio neto (sin IVA)
320,88 EUR
106,96 EUR
/
1 m

