Burlete de goma MM-RI
Aislamiento acústico MM-RI 20m #418767
Burlete de goma de carril para aislamiento acústico
- Para usar con: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Composición del material: EPDM
- Acabado: n/a
Otros clientes también buscaron Burlete de goma.
Elegir opciones
Longitud
- 20 m
Para usar con
- MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
193,60 EUR
193,60 EUR
/
1 Pieza