Soporte de canal C galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga media

  • Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
  • Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG

Otros clientes también buscaron Ménsula 41Mensula 41 galvanizada or HDG.

Elegir opciones

Perfil
  • MQ-41-F
Longitud - L
  • 300 mm
  • 450 mm
  • 600 mm
  • 1000 mm
Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 53,37 EUR