nuevo NOVEDAD
Tornillos para tabique seco de punta afilada S-DS03Z M1
Tornillo para tabiques secos en tiras (galvanizado) para los cargadores de tornillos SD-M 1 o SD-M 2: la opción perfecta para fijar placas de tabiques secos a estructuras de madera
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanado curvo
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- En tiras: Sí, compatible con cargador de tornillos SD-M 1, Sí, compatible con cargador de tornillos SD-M 2
premium
Otros clientes también buscaron galvanizado or fijación de tabique seco a madera.
Elegir opciones
Longitud
- 35 mm
- 45 mm
Tornillos en tiras por banda
- 25
Diámetro de tornillo d
- 4 mm
Tamaño del paquete
- 1000 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 51,72 EUR