Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Anclaje insertable de rosca interna HKD-SR SS316

Anclaje de expansión de rosca interna de colocación mediante herramienta y resistente a la corrosión para el uso en exteriores (acero inoxidable)

  • Condiciones ambientales: Exteriores (a más de 1 km de la costa), Interior con condensación temporal, Interior seco
  • Homologaciones / informes de ensayo: ETA, Fuego
  • Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A4

Otros clientes también buscaron Anclaje de expansión de rosca internaanclaje de expansiónanclaje rosca internaanclaje retacado or Anclaje alta carga.

Elegir opciones

Tamaño de rosca interna
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
Longitud de anclaje
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
Tamaño de anclaje
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Tamaño del paquete
  • 25 un
  • 50 un
  • 100 un
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
Desde 318,74 EUR