Capuchones de sellado SDK2/PDK2
Capuchón de junta PDK2 plástico #52709
Capuchón de sellado para los clavos que se utilizan en techos y en revestimientos
- Aplicación: Cubiertas de techo, Forrado
- Para el uso con (herramientas): Útil de colocación PDK2
- Composición del material: Polietileno
premium
Otros clientes también buscaron Capuchón de sellado, sellado al agua, tapa de sellado or sellado en techos y revestimientos.
Elegir opciones
Altura
- 15 mm
Diámetro
- 21 mm
Longitud de vástago de perno
- 24 mm
Tamaño del paquete
- 500 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
500
Precio neto (sin IVA)
245,45 EUR
0,49 EUR
/
1 Pieza