Saltar al contenido principal
Carro
3 months ago

Soportes de instalación - Realice sus proyectos de forma más rápida, rentable y sostenible

Ingeniería de valor,Sistema MT,Mayor rendimiento,Soportes MEP,Soporte de instalación

164

Tras una exhaustiva investigación realizada junto con institutos externos líderes, Hilti presenta una mejora notable en el rendimiento del sistema MT.

Los resultados muestran un incremento medio del 20 % en la capacidad de carga, lo que eleva los estándares del sector y permite optimizar el diseño de soportes para instalaciones mecánicas, eléctricas y de tuberías (MEP).

Para ingenierías, proyectistas y prescriptores, este incremento se traduce en:

  • Mayor separación entre soportes
  • Incremento de la capacidad de carga por soporte
  • Mejor aprovechamiento del espacio disponible
  • Optimización en el uso de material

Este avance contribuye directamente a sistemas de soporte más eficientes, rentables y sostenibles

*Se ha logrado un aumento del 20 % en el rendimiento de la carga con el sistema MT centrándose en 18 configuraciones comunes de sistemas de soporte para instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería (MEP) y aplicando medidas específicas que, aunque aplicables a todas las configuraciones, pueden tener diferentes impactos dependiendo de los elementos específicos y los criterios de utilización.


Mayor rendimiento: qué implica para su proyecto

La actualización técnica de la gama de carriles MT permite obtener mayor rendimiento de carga sin comprometer los estándares de seguridad y calidad característicos de Hilti.

Algunas configuraciones alcanzan incluso mejoras superiores al promedio.

Por ejemplo:

  • En un pórtico pesado con perfil MT‑70 vertical y MT‑80 horizontal, la capacidad de carga aumenta un 26 %, pasando de 20 kN a 25 kN.

Esta mejora es consistente en múltiples configuraciones y aporta beneficios tangibles en todas las fases del proyecto.

 

Beneficios en fase de diseño

  • Mayor flexibilidad de cálculo.
  • Reducción del material necesario gracias a configuraciones más ligeras.
  • Integración con software y servicios Hilti para generar diseños 2D y 3D conformes a normativa.
  • Informes de ingeniería que aportan garantías técnicas y seguridad en la toma de decisiones.

 

Beneficios en sostenibilidad

  • Menor consumo de acero debido al diseño optimizado.
  • Reducción del peso total del sistema.
  • Posible disminución de hasta un 60 % de emisiones de CO₂, dependiendo del diseño final.
  • Mejor contribución global a los objetivos medioambientales del proyecto.

 

Beneficios en obra

  • Instalaciones más rápidas y sencillas.
  • Menos puntos de perforación y menor esfuerzo manual.
  • Configuraciones más ligeras que facilitan el montaje y reducen riesgos.
  • Compatibilidad total con herramientas Hilti, incluido el módulo de control de par.
  • Diseño intuitivo que minimiza errores y retrabajos.

 

El sistema MT continúa ofreciendo soluciones para todas las aplicaciones de soporte:

  • Bandejas eléctricas ligeras
  • Redes de tuberías de pequeño y gran diámetro
  • Cargas medias y pesadas
  • Soportes prefabricados para acelerar proyectos con plazos ajustados

La combinación con el servicio de prefabricación Hilti contribuye a mejorar aún más la eficiencia y la trazabilidad en obra.



Conclusión

 

Las nuevas capacidades de carga del sistema MT ya se encuentran reflejadas en la documentación técnica actualizada y en los resultados que ofrecen los servicios de ingeniería de Hilti.

Gracias a esta actualización del sistema MT y al soporte técnico especializado, Hilti ayuda a reducir tiempos de instalación, optimizar costes y disminuir el impacto ambiental de los proyectos.

Para soluciones adaptadas a las necesidades de cada obra y un acompañamiento completo desde el diseño hasta la instalación, puede contactar con su representante Hilti y trabajar conjuntamente en la solución más adecuada.


Al especificar sistemas de soporte MEP, las soluciones de ingeniería Hilti permiten combinar hardware de alto rendimiento, métodos de diseño optimizados y herramientas digitales avanzadas.

Los diseños se desarrollan conforme a normativa y se revisan para maximizar el valor aportado, ofreciendo al proyectista plena confianza en la solución adoptada.

Hilti respalda cada proyecto mediante una amplia base de recursos técnicos, soporte en obra y en oficina, y un compromiso firme con la sostenibilidad y la eficiencia. Para obtener más información o asesoramiento especializado, contacte con el equipo técnico local de Hilti.


Descubre los nuevos criterios de diseño que hacen posible esta mejora en el rendimiento del sistema MT: Value Engineering: Nuevos criterios de deflexión y diseño plás... 


📩 Nuestros ingenieros pueden ayudarte con soluciones específicas y garantizar así la seguridad y la eficiencia. ¡Hilti está a tu disposición para acompañarte en tu proyecto!
Para profundizar en el tema, explore nuestra sección Artículos y Formación en el Centro de Ingeniería.


Sin comentarios todavía

¡Sé el primero en comentar sobre este artículo!