Desbloquea tu productividad

Soluciones de tuberías para edificios comerciales

Los proyectos de tuberías comerciales pueden ser un verdadero dolor de cabeza. Elegir los productos adecuados y garantizar una instalación rápida y de calidad son retos importantes. Pero, ¿qué pasaría si pudieras cambiar la complejidad no deseada por una selección, pedido e instalación más sencillos de soportes para tuberías de alta calidad, incorporando además soluciones innovadoras de extinción de incendios? Si eliges a Hilti como tu socio de productividad, ayudarás a ahorrar tiempo y a reducir los costes de mano de obra hasta un 24% en todo el flujo de trabajo del proyecto de tuberías. Descubre cómo Hilti puede desbloquear tu productividad hoy mismo.

Selector de soportes MEP

Diseño detallado simplificado

Soluciones estandarizadas que funcionan

¿Deseas un diseño detallado de los soportes para tuberías con sólo unos pocos clics? Bienvenido a Selector de soportes MEP de Hilti. Esta potente herramienta online te permite elegir rápidamente configuraciones de soporte fiables y estandarizadas para una amplia variedad de tipos y diámetros de tuberías, incluso para zonas sísmicas. Pide soluciones de coste optimizado o de velocidad optimizada directamente desde la obra. Incluso puedes crear un manual de configuraciones personalizado para facilitar aún más los pedidos. Si lo prefieres, los ingenieros de Hilti, altamente capacitados y experimentados, están a tu disposición para ofrecerte asistencia experta en el diseño.

Láser multilínea PM 30-MG

Acelera tu diseño

Lleva la alineación a un nuevo nivel

Ayuda a acelerar la alineación de los tramos de soporte de tuberías con una herramienta de medición Hilti como el láser multilínea PM 30-MG inalámbrico. Diseñado para un manejo intuitivo por parte de una sola persona, cuenta con tres líneas verdes de 360 grados que facilitan más que nunca las tareas de fontanería, nivelación, alineación y cuadratura, incluso en condiciones de iluminación difíciles. Para una flexibilidad aún mayor en la obra, utiliza un soporte magnético PMA 90: te permite montar el PM 30-MG en cualquier material metálico sin necesidad de un trípode. 

Martillo perforador a batería TE 4-A22

Lo último en fijación de anclajes

Trabaja de forma más rápida y segura

Acelera tus fijaciones con las herramientas Hilti y los anclajes de última generación. Para tareas pesadas, nuestros martillos perforadores SDS-Max de diseño ergonómico perforan con fuerza el hormigón. ¿Preocupado por la seguridad? Conecta una aspiradora Hilti DRS a la herramienta para perforar prácticamente sin polvo. Para un trabajo aún más rápido, reduce el tiempo de perforación hasta en un 28% utilizando los innovadores anclajes de tornillo Hilti. Y cuando se trata de tareas más ligeras, cambia a el martillo perforador a batería TE 4-A22 para una fijación más rápida y silenciosa que viene con un menor retroceso y menos polvo que los métodos de perforación estándar.

Soportes de tubería Hilti

Soportes fáciles de instalar

Ayuda a reducir los costes de mano de obra

Un edificio comercial de tamaño medio tiene kilómetros de tuberías sujetas por miles de componentes, como canales de puntales, anillos de tuberías y abrazaderas. No es de extrañar que el montaje e instalación de los soportes de tuberías sea tradicionalmente muy laborioso. Sin embargo, con nuestros soportes de tubería Hilti, altamente flexibles, puedes trabajar hasta un 20% más rápido cuando instalas los anclajes con una llave de impacto equipada con un módulo de par de torsión adaptable. ¿Los plazos son ajustados? Utiliza nuestros servicios de prefabricación, que incluyen servicios de corte, montaje y preensamblaje, para conseguir la máxima productividad. 

Dispositivo embebido intumescente Hilti

Cerrando espacios

Soluciones fiables de extinción de incendios

Despídete de los tableros y morteros de extinción de incendios tradicionales, sucios y difíciles de manejar, cambiando a las soluciones de extinción de incendios preformadas de Hilti. La instalación no requiere formación ni herramientas especiales: puedes ahorrar hasta un 33% en costes de mano de obra. Si has especificado la protección contra incendios durante el diseño y la has incorporado al encofrado, los dispositivos CFS-CID específicos son una solución fácil de inspeccionar y de un solo paso. Hilti también ofrece soluciones flexibles y ampliamente probadas para muchas tuberías de plástico, metal y compuestos, como el cuello de extinción de incendios CFS-C EL, que es adecuado incluso para configuraciones complejas como tuberías dobladas o declinadas.

Inspección de las instalaciones de protección contra incendios

Pon en orden tus registros

Una documentación sobre extinción de incendios simplemente mejor

Para evitar largos retrasos en la aprobación de los proyectos, utiliza Hilti Documentation Manager basado en la nube para registrar, controlar e informar sobre todos los sistemas de anclaje, soporte y extinción de incendios instalados, independientemente del fabricante. Con una interfaz de back office online fácil de usar, se pueden producir informes de progreso y permisos de trabajo con un clic del ratón. Mantener los registros actualizados puede ayudar a acelerar la finalización del proyecto reduciendo el riesgo de largas inspecciones.

Toma el control de tu inventario

¿De qué equipos dispones? ¿Quién lo está utilizando y dónde? ¿Tus herramientas necesitan mantenimiento o calibración? ¿Ha llegado el momento de renovar la formación o la certificación? Obtén toda esta información fundamental y más en tiempo casi real con ON!Track, el software de gestión de equipos de Hilti para la industria de la construcción.

Descubre más

Formación diseñada pensando en ti

Tanto si buscas una sesión online sobre el manejo de una herramienta específica, un seminario web acreditado en directo sobre un tema clave de la construcción o un curso sobre salud y seguridad a medida que satisfaga las necesidades específicas de tu obra, Hilti ofrece una amplia gama de opciones de aprendizaje, todas ellas impartidas por expertos.

Descubre más

Cómo pueden ayudar los ingenieros de Hilti

Asóciate con Hilti para beneficiarte de la ayuda de expertos en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la instalación y la gestión de la construcción. Ofrecemos desde asesoramiento especializado y formación acreditada hasta pruebas in situ y criterios de ingeniería para ayudarte a encontrar las soluciones autorizadas que necesitas. 

Contacta con nosotros