Soluciones de almacenamiento y estanterías

Soluciones de fijación: de un proveedor con alcance global

Tanto si tu objetivo es el de asegurar estanterías de pallets de gran altura, estanterías lineales de tamaño mediano o cintas transportadoras, ponemos a tu disposición una amplia gama de soluciones. Podrás seleccionar anclajes Hilti con las homologaciones correspondientes para satisfacer tus necesidades específicas. Además, nuestras herramientas a batería Nuron te ofrecen mayor confiabilidad y flexibilidad, lo que las convierte en la elección ideal tanto para la instalación como para el mantenimiento. ¿Necesitas también un embalaje personalizado y con tu marca? No te preocupes: incluso podemos incluir componentes de terceros en kits diseñados según sus especificaciones. Para obtener más información sobre las ventajas de establecer una colaboración con un proveedor global presente en 120 países, te invitamos a ponerte en contacto con nuestros especialistas globales hoy mismo.

Loading

RACKS AUTOPORTANTES DE ALTAS CARGAS

Benefíciate de un diseño e instalación de anclajes únicos en el sector

El software PROFIS Engineering te permite diseñar rápidamente la fijación de racks autoportantes o racks lineales a las especificaciones más exigentes, incluyendo aplicaciones donde la fatiga, la actividad sísmica y las cargas de impacto son consideraciones importantes. Nuestro portfolio incluye una amplia gama de anclajes mecánicos y químicos post-instalados, todos con las certificaciones necesarias para la fijación a hormigón en diferentes situaciones. Para una fijación más segura y productiva sin necesidad de limpieza de taladros, combina nuestros anclajes químicos híbridos HIT-HY-200-A y las varillas de anclaje HIT-Z de alto rendimiento. Como alternativa, opta por nuestro sistema SafeSet, que limpia automáticamente el agujero al taladrar en el hormigón.

ESTANTES LINEALES DE TAMAÑO MEDIO

Combina nuestros anclajes mecánicos más productivos con nuestra plataforma NURON de herramientas

Hilti es su proveedor completo de soluciones de anclaje, ofreciendo un portfolio rentable de anclajes mecánicos post-instalados, todos con la calidad Hilti y la certificación requerida para racks lineales de tamaño mediano. Al utilizar anclajes atornillados junto con las herramientas Hilti, podrá instalarlos el doble de rápido que con anclajes convencionales de perno o expansión de cuña. Las herramientas clave para esta aplicación incluyen taladros a batería Nuron Hilti con Control Activo de Torque y sistemas de vacío con soluciones de control de polvo más potentes.

CINTAS TRANSPORTADORAS

Elige soluciones de anclaje con una carga de tensión hasta un 40% superior

Al momento de fijar cintas transportadoras, factores críticos incluyen velocidad, flexibilidad y coste. Hilti proporciona soluciones que satisfacen eficazmente estas necesidades. Nuestro tornillo HUS4 con adhesivo (un tornillo HUS4 junto con una cápsula de mortero HUS4 Max) puede soportar cargas de tensión hasta un 40% superiores a los anclajes atornillados de hormigón normales. Debido a que el anclajes HUS4 con adhesivo te permite reutilizar los taladros de anclaje, obtienes la flexibilidad para realizar cambios funcionales según sea necesario. El diseño e instalación de soluciones ancladas es más rápido, lo que asegura que puedas realizar cambios de diseño de último momento con un coste mínimo y sin complicaciones.

BARRERAS DE SEGURIDAD Y BARANDILLAS

Selecciona anclajes atornillados reutilizables que puedan resistir impactos repetidos intensos

Hilti también te ofrece sistemas de fijación que pueden resistir impactos repetidos intensos, como cuando una barrera de seguridad es golpeada por un montacargas o por un transpalet. Los anclajes de atornillado HUS4 ofrecen un rendimiento comparable al de los anclajes expansivos, con la ventaja adicional de que puedes quitarlos y reutilizarlos cuando necesites reemplazar tus barandillas. Además, si necesitas quitar estos anclajes de una barrera existente, simplemente puedes reutilizar el orificio. Cuando se requieran estantes o equipos protegidos perimetralmente, por favor contacta a nuestros expertos en ingeniería: estarán encantados de recomendarte la solución más efectiva.

ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE ESTANTERÍAS

Sistemas avanzados de medición para un diseño de almacén más preciso

Instalar puntos de anclaje en la posición correcta y garantizar que las estanterías estén rectas son aspectos críticos para el correcto funcionamiento de un almacén. Para ayudarte, ofrecemos soluciones profesionales para un posicionamiento y medición más precisos. Con el Sistema PL, un solo operario puede marcar posiciones en 2D y 3D en el lugar de trabajo utilizando CAD/BIM digital. Además, el láser de múltiples líneas PM 40-MG puede ayudar a agilizar y mejorar la precisión de la nivelación en tu obra.

Soluciones para proyectos de energía e industria

Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduce el coste total de proyecto y propiedad a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan: diseño, implementación, software y servicios de construcción únicos en el sector.

Conoce nuestras soluciones integrales

Protege a tus equipos

Para ayudarte a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en tus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.

Explora las soluciones de seguridad

Gestión de tu parque de herramientas

Simplifica tu planificación financiera y administración con nuestro servicio de gestión de activos Hilti On!Track o Fleet Management. Paga una cuota mensual fija por todas tus herramientas, incluidos los gastos de uso, servicio y reparación. Di adiós a los costes ocultos.

Conoce los software de seguimiento