Diseño e instalación de placas de anclaje

Soluciones más rápidas y seguras para tus conexiones

Desde esqueletos de acero y escaleras hasta barandillas y asientos exteriores: acelera el diseño y la instalación de tus placas de anclaje sin comprometer la calidad y la seguridad.  

Con nuestras soluciones de hardware, software y servicio, también ayudarás a reducir el riesgo de costosas repeticiones e inspecciones prolongadas, a la vez que disfrutarás de la ayuda de expertos para encontrar la solución adecuada, independientemente de la complejidad del trabajo.

PROFIS Engineering Suite

Ahorra tiempo en el diseño

Diseña las conexiones de acero a hormigón y de acero a mampostería en su totalidad

Diseñar placas de anclaje puede ser difícil y llevar mucho tiempo. Tiene lugar en la intersección del diseño del acero, los anclajes y el material de la base, y hay que tener en cuenta todas las directrices pertinentes. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta el comportamiento no lineal y la rigidez de la estructura. Sin embargo, con Hilti PROFIS Engineering Suite se puede diseñar una placa de anclaje completa hasta cinco veces más rápido que con los métodos tradicionales. La optimización de las conexiones por adelantado también puede ayudarte a reducir los costes de material y el tiempo de instalación en la obra.  

Con PROFIS, también puedes diseñar conexiones completas de barandillas para plataformas, balcones y escaleras en minutos. 

PS 300 Ferroscan

Mejora el posicionamiento de las placas de anclaje

Aumenta la precisión del diseño y evite el corrugado que tanto tiempo consume

El corrugado oculto es el enemigo de las aplicaciones de placas de anclaje. Reduce el riesgo de daños estructurales y de cambios de diseño de última hora realizando un análisis estructural detallado de tu material base con un escáner de hormigón como el PS 300 Ferroscan. Para un diseño preciso de la placa de anclaje que ayude a evitar el fallo de las fijaciones, utiliza láseres giratorios y estaciones totales. Nuestras herramientas de diseño, que requieren una formación mínima gracias a un software intuitivo, también convierten el diseño en un trabajo de una sola persona, lo que ayuda a reducir los costes de mano de obra.

Herramientas eléctricas Hilti para la instalación de tacos en hormigón

Limpia mientras taladras

Flujos de trabajo más rápidos con la limpieza automática de agujeros

Acelera la perforación con potentes martillos perforadores SDS-plus a batería.  

Para una productividad aún mayor, utiliza anclajes Hilti que no requieran una limpieza adicional de los agujeros. O selecciona soluciones de anclaje homologadas para la limpieza automática de los agujeros perforados mediante una broca hueca y una aspiradora Hilti homologada.  

¿Trabajas con hormigón muy reforzado? Prueba con una broca de diamante. 

Aplicador de adhesivo a batería HDE 500-A22

Fija los anclajes más rápidamente

Acelera los flujos de trabajo con dispensadores de mortero y herramientas de fijación

¿Trabajas con anclajes químicos? Coloca tu anclaje más rápidamente y reduce el uso de mortero hasta en un 20% gracias a una dosificación muy precisa cuando utilices nuestro dispensador de mortero HDE 500-A22 para inyectar un anclaje adhesivo como el HIT-HY 200-A. A continuación, sólo tienes que colocar una barra de anclaje HIT-Z, aprobada para utilizar sin necesidad de limpiar los agujeros.   

Para una fijación rápida de los anclajes de pernos, utiliza nuestros martillos perforadores SDS plus con una herramienta de fijación específica para los anclajes HST y HSA. 

Llave de impacto a batería SIW 6AT-A22

Par con más precisión

Consigue una calidad de instalación más fiable

Reduce el riesgo de que los anclajes tengan un par de apriete excesivo o insuficiente con nuestro sistema de par adaptativo (AT). Combina nuestra llave de impacto inalámbrica SIW 6AT-A22 con el módulo AT SI-AT-A22. Esto permite un apriete basado en la llave de impacto en línea con las aprobaciones internacionales. Utiliza el software Hilti AT Documentation para documentar tu trabajo. 

También puedes utilizar anclajes que no requieren par de apriete, incluyendo los versátiles anclajes de tornillo HUS para fijaciones permanentes y temporales y los anclajes HSL4-B para una amplia gama de aplicaciones de alta resistencia y seguridad. 

Tecnología TraceFest

Pruebas y documentación de anclajes

Pruebas de extracción expertas y seguimiento más sencillo de los anclajes

Nuestros ingenieros, con formación y experiencia, pueden realizar pruebas de extracción de tus elementos de fijación para ayudar a verificar que se cumplen las normas de diseño. Las pruebas se adaptan a tus necesidades con equipos calibrados periódicamente y pueden llevarse a cabo durante la fase de diseño para comprobar la resistencia de un material base, o después de la instalación cuando se realiza la prueba de carga de las instalaciones de anclaje. Recibirás un informe técnico completo. 

También puedes simplificar la documentación y ayudar a agilizar las inspecciones con la tecnología Hilti TraceFast: Rastrea las fijaciones individuales con un teléfono móvil, comprueba si se han instalado y registra la calidad de la instalación.

Preparado, Listo, HUS4

¿Deseas una fijación al hormigón más rápida y económica para aplicaciones como plataformas, balcones y escaleras? Los anclajes de tornillo HUS4 pueden instalarse el doble de rápido que los anclajes de cuña: no es necesario limpiar los agujeros y no se necesita una llave dinamométrica de alta precisión, por lo que se ahorra tiempo en cada fijación.

Acelera la fijación con los anclajes HUS4

Formación en diseño de anclajes

¿Estás eligiendo el mejor anclaje para tu aplicación? ¿Es realmente rígida la placa de anclaje diseñada? Si estas preguntas surgen una y otra vez en tu mente, esta formación técnica está hecha para ti. Los temas abarcan desde los fundamentos del anclaje hasta conceptos avanzados de diseño de aplicaciones.  

Descubre más

Cómo pueden ayudar los ingenieros de Hilti

Asóciate con Hilti para beneficiarte de la ayuda de expertos en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la instalación y la gestión de la construcción. Ofrecemos desde asesoramiento especializado y formación acreditada hasta pruebas in situ y criterios de ingeniería para ayudarte a encontrar las soluciones autorizadas que necesitas.

Contacta con nosotros