Láser rotativo PR 3-HVSG A12 maletín NUEVO

Código 2106009

Cantidad del embalaje: 1 un
Contenido
  • 1x Láser rotativo PR 3-HVSG
  • 1x Pila AA (2) alcalina
  • 1x Control remoto PRA 2
  • 1x Diana PRA 54 (CM/IN)
  • 1x Maletín
Láser rotativo PR 3-HVSG A12 maletín
Mueve el cursor sobre la imagen para ampliar
Haz Click en la imagen para ampliar

Precio/Producto: 1.248,00 EUR / 1 Pieza
Ver precios fleet
Revisar disponibilidad
Datos técnicos clave
  • Precisión:  ±1 mm en 10 m
  • Clase de láser:  < 4.85mW, 510-530 nm, Clase 2 (IEC 60825-1:2007), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Rango de funcionamiento con receptor láser (diámetro):  2 - 150 m
Más datos técnicos
Características & Aplicaciones
Características
  • Ofrece una visibilidad cuatro veces mayor gracias a la última tecnología de láser clase 2 de diodos verdes – sin reducir el rendimiento
  • Un solo botón para un rápido y sencillo manejo
  • Hecho para durar: equipado con asas de nuevo diseño con capacidad de absorción de impactos y una resistente carcasa con protección IP 64, para la máxima fiabilidad hasta en las condiciones de trabajo más duras (MIL-STD-810G)
  • La batería de ion-litio, con la nueva tecnología CPC para una gestión única de la potencia, se carga en 35 minutos
  • Posibilidad de parar la línea láser en un punto fijo concreto para luego mover en la dirección que se desee
Aplicaciones
  • Nivelado (techos suspendidos, transferencia de alturas)
  • Escuadras (muros y tabiques)
  • Alineación de pasos de tuberías y bandejas para cables
Servicios
Fleet_management_logo_APC_112x84
Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Más información
Datos técnicos
Documentación
Solicitar Demostración & Soporte

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia, servicio y contenidos personalizados. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies.

Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra