Anclaje químico HIT-HY 270
New product
Ultimate
Producto #r3360273
Resina híbrida inyectable de máximo rendimiento con aprobaciones para fijaciones y reequipamiento posterior en mampostería hueca y maciza
- Materiales base: Mampostería (hueca), Mampostería (sólido)
- Condiciones del material base: Húmedo, Seco
- Homologaciones / informes de ensayo: ETA
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Disponibilidad de homologación ETA de categoría sísmica para mampostería, nueva norma TR053 y datos técnicos: importante aumento de la flexibilidad en el diseño de conexiones de acero a mampostería
- Diseño conforme a las normativas más sencillo: diseño de fijaciones en mampostería, incluso sometidas a cargas sísmicas, con mayor rapidez y de manera más sencilla gracias al conjunto de software PROFIS Engineering
- Compatibilidad con los tamices HIT-SC para el uso en materiales base huecos, lo que ofrece mayor flexibilidad gracias al uso de diferentes combinaciones de tamices y permite reducir el desperdicio de resina gracias a una aplicación más precisa
- Disponibilidad de pruebas de anclajes in situ: solicite el servicio de pruebas de anclajes in situ de Hilti para verificar la capacidades de resistencia a tracción y cortante tanto en horizontal como en vertical
Aplicaciones
- Fijaciones de acero estructural en mampostería maciza y hueca
- Reacondicionamiento sísmico y refuerzo estructural rentables de muros de mampostería antiguos
- Reformas y renovaciones de edificios antiguos de mampostería
- Refuerzo robusto de elementos como, por ejemplo, toldos en materiales aislados
- Fijación de conjuntos de balaustradas de vidrio
Para más información técnica, ver los productos por separado.