NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Mayor rapidez y sencillez en la instalación: no requiere, ganchos, anclajes ni perforación
  • Instalación en el material base: opción perfecta en situaciones de espacio y acceso reducidos
  • Producto perfecto para instalaciones en espacios muy reducidos
  • Ideal para instalaciones en espacios muy reducidos
Aplicaciones
  • Sellado de tuberías combustibles de 50 mm a 160 mm de diámetro, para pasos por muros y forjados
  • Materiales de la tubería: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
  • Idoneo para aberturas practicadas en hormigón, hormigón aireado, mampostería y paneles de tabique seco
  • Se pueden utilizar diferentes materiales de relleno y sellado

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte