Características & Aplicaciones

Características
  • Ofrece una visibilidad del láser cuatro veces mayor gracias a la última tecnología de láser clase 2 de diodos verdes, sin reducir el rendimiento
  • Un solo botón para un rápido y sencillo manejo
  • Máxima resistencia 360°: la cabeza única de la herramienta junto con cuatro asas y piezas de retención que absorben golpes y un sólido soporte para el receptor, así como la resistente carcasa de categoría IP 66 (sin incluir la batería), proporcionan el rendimiento más fiable en los entornos de trabajo más exigentes (MIL-STD-810G)
  • La batería de ion-litio, con la nueva tecnología CPC para una gestión única de la potencia, se carga en 35 minutos
  • Posibilidad de parar la línea láser en un punto fijo concreto para luego mover en la dirección que se desee
Aplicaciones
  • Nivelado (techos suspendidos, transferencia de alturas)
  • Escuadras (muros y tabiques)
  • Alineación de pasos de tuberías y bandejas para cables