NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Cierre rápido: posibilidad de introducir y fijar rápidamente tuberías de distintos diámetros de manera cómoda gracias al cierre vertical
  • Inserto de aislamiento acústico prisionero: inserto de goma EPDM con perfil de apriete de bordes ancho (hasta 450 mm de diámetro), unión adhesiva con diámetro de 500 mm y superior para evitar el deslizamiento durante la instalación
  • Rangos de fijación adaptados a todas las tuberías con costura en espiral de tamaño estándar
  • Abrazadera para tuberías de ventilación con cabeza de conexión M8/M10
  • Aislamiento acústico certificado según DIN 4109
Aplicaciones
  • Fijación de conductos con costura en espiral según los requisitos de las normas DIN 24145/DIN EN 1506
  • Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte