Tuerca de acoplamiento redonda
New productProducto #r2956
Tuerca de acoplamiento galvanizada en caliente (HDG) para la prolongación de varillas roscadas
- Composición del material: Acero grado 4.6
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Tipo de material base: n/a
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Disponible en diversos diámetros y longitudes
Aplicaciones
- Unión de varillas roscadas de un extremo a otro en instalaciones en suspensión
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio