NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Cabezal de conexión sólido, con soldadura en el contorno
  • Tornillos de cierre robustos que ofrecen elevados valores de carga
  • Banda de goma prefijada, no se desmonta
  • Sistema adecuado para instalar tuberías bajo carga dinámica si se usan con componentes de amortiguación de vibración
  • Alta resistencia a la corrosión
Aplicaciones
  • Instalaciones de tuberías pesadas de hasta 508 mm
  • Instalación de tuberías industriales
  • Montaje de líneas de control y proceso
  • Aplicaciones pesadas de tuberías de calefacción y fontanería
  • Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte