NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Flexibilidad: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
  • Aislamiento acústico cuando se utiliza con la placa de aislamiento MVI-P para bases de carril MQP-21-72
  • Sistema compatible con conectores de carriles con botón MQN-R que permite un ensamblado adaptable y rápido
  • El tornillo tuerca MQN-R se puede prefijar
  • Conexión con tornillo-tuerca MQN-R
Aplicaciones
  • Conexión de carriles de carga a varios materiales base

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte