NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Mayor resistencia contra la corrosión (acero inoxidable A4)
  • Cabezal de conexión corto que permite la instalación en paredes, suelos o techos
  • Abrazadera ensayada según DIN 4102, parte 2
  • Tornillos de cierre que ayuda a evitar las pérdidas
  • Banda de goma prefijada, no se desmonta
Aplicaciones
  • Instalaciones de tuberías ligeras de hasta 2" (o 64 mm)
  • Aplicaciones de calefacción, fontanería e industriales en entornos corrosivos
  • Montaje de tuberías en instalaciones del sector de la alimentación (excepto en el sector de la producción) y el tratamiento de aguas
  • Tratamiento de agua
  • Para fijación de tuberías de hasta 2" en ambientes corrosivos

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte