NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Banda metálica con nervios para el refuerzo de la abrazadera
  • Cabezal de conexión sólido, con soldadura en el contorno
  • Abrazadera ensayada según DIN 4102, parte 2
  • Alta resistencia contra la corrosión (acero inoxidable A4)
Aplicaciones
  • Instalaciones de tuberías pesadas de hasta 224 mm
  • Instalación de tuberías industriales
  • Montaje de tuberías en instalaciones del sector de la alimentación (excepto en el sector de la producción) y el tratamiento de aguas
  • Aplicaciones pesadas de tuberías de calefacción y fontanería
  • Fijación de tuberías pesadas en entornos corrosivos

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte