Abrazadera de tuberías de cierre rápido de carga ligera MP-H
New product
Standard
Producto #r583699
Abrazadera de tuberías galvanizada estándar sin aislamiento acústico para aplicaciones ligeras
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Composición del material: DC01 - DIN EN 10130
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Abrazadera para tuberías de dos tornillos con mecanismo giratorio lateral
- Rango de fijación completo: válido para todos los tamaños (desde el más pequeño hasta el más grande) en toda la gama del producto
- Cierre rápido que facilita y agiliza las fijaciones previas
- Cabezal de conexión doble M8/M10 soldado que ofrece mayor flexibilidad
- La gama cubre todos los diámetros
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías ligeras de hasta 6" (o 172 mm)
- Fijación de instalaciones de tuberías de agua limpia, aguas residuales y calefacción
- Aplicaciones sanitarias, de calefacción y gas con tuberías de distintos materiales
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
- Instalación de tubería para calefacción y fontanería