NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Abrazadera para tuberías de dos tornillos con mecanismo giratorio lateral
  • Rango de fijación completo: válido para todos los tamaños (desde el más pequeño hasta el más grande) en toda la gama del producto
  • Cierre rápido que facilita y agiliza las fijaciones previas
  • Cabezal de conexión doble M8/M10 soldado que ofrece mayor flexibilidad
  • La gama cubre todos los diámetros
Aplicaciones
  • Instalaciones de tuberías ligeras de hasta 6" (o 172 mm)
  • Fijación de instalaciones de tuberías de agua limpia, aguas residuales y calefacción
  • Aplicaciones sanitarias, de calefacción y gas con tuberías de distintos materiales
  • Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
  • Instalación de tubería para calefacción y fontanería

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte