NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño para espesores de aislamiento estándar (material aislante: caucho elastómetro)
  • Unión continua entre la abrazadera de la tubería refrigeración y el material aislante de la tubería (caucho elastómero)
  • Sistema de aislamiento térmico con barrera de vapor integrada (difusión) que evita los cortocircuitos térmicos
  • Montaje del núcleo aislante con una mano gracias al cierre adhesivo
  • Cierre rápido de tres etapas con solo un tornillo de hasta 115 mm; cierre de dos tornillos a partir de 130 mm y mayores
Aplicaciones
  • Montaje de tuberías de hasta 461 mm de diámetro en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado
  • Aplicaciones en las que el fácil ajuste de la unidad aislante es un requisito
  • Montaje de tuberías de aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado de hasta 410 mm
  • Instalación de tuberías de aire acondicionado y refrigeración de hasta 410 mm

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte