Abrazadera de tuberías de cierre rápido MPN-LI (con aislamiento acústico)
New product
Premium
Producto #r1267
Abrazadera de tuberías galvanizada de alta calidad con cierre rápido para aplicaciones ligeras
- Conexión de rosca: M: M8
- Reducción de ruidos: 20 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Cierre más rápido y fiable gracias al mecanismo de cierre de seguridad
- Cierre de seguridad de tres etapas que facilita la instalación, sobre todo en techos
- Semianillo giratorio para un fácil acceso
- Las alas compactas permiten un grosor de aislamiento mínimo
- Semianillo giratorio para un fácil acceso
Aplicaciones
- Instalaciones ligeras de tuberías de hasta 2"
- Fijación de instalaciones de tuberías de agua limpia, aguas residuales y calefacción en construcciones residenciales e industriales
- Aplicaciones de fontanería y calefacción con tuberías de distintos materiales
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
- Abrazaderas para su uso solo en interiores secos