Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-PI (con aislamiento acústico)
New product
Standard
Producto #r517778
Abrazadera de tuberías galvanizada estándar con aislamiento acústico para aplicaciones ligeras
- Reducción de ruidos: 16 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
- Composición del material: SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Abrazadera de tuberías con dos tornillos que simplifica la instalación de las tuberías
- Cabezal de conexión corto que permite la instalación en paredes, suelos o techos
- Margen de tensado apto para todas las tuberías estándar de acero y plástico
- Alta calidad certificada con homologaciones de terceros
- Burlete de goma firmemente montado, no se desmonta durante el ajuste de la tubería
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías de carga media a ligera
- Fijación de tuberías en construcciones residenciales e industriales
- Fijación de instalaciones de tuberías de agua limpia, aguas residuales y calefacción en construcciones residenciales e industriales
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
- Abrazaderas para su uso solo en interiores secos