Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MI (con aislamiento acústico)
New product
Premium
Producto #r1269
Abrazadera para tuberías galvanizada de alta calidad con aislamiento acústico para aplicaciones de tuberías pesadas (sistema métrico)
- Reducción de ruidos: 19 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
- Composición del material: S235JRG - DIN EN 10025
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Tuercas robustas y soldadas para tornillos de cierre (diámetro de 68/72 mm y superiores)
- Perfil de goma antideslizante premontado
- Refuerzo de abrazadera perfilado que ofrece mayor rigidez
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías pesadas de hasta 168 mm
- Instalación de tuberías industriales
- Montaje de líneas de control y proceso
- Aplicaciones pesadas de tuberías de calefacción y fontanería
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior