Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Sencillas, compactas ahorran tiempo
  • Ofrece una sujeción fiable con solo presionar, girar y apretar
  • Universal: un tornillo-tuerca para todos los conectores y carriles MQ
  • Fácil de extraer
  • Una vez posicionada, no necesita ser sujetada para evitar que se mueva o se gire durante el apriete
Aplicaciones
  • Recomendada para unir conectores de carril con los carriles
  • Conexión de carriles y elementos estructurales
  • Pórticos en U/estructuras con cruces de carril
  • Unión de todos los soportes, angulares y bases MQ a cualquier perfil MQ
  • Montaje rápido: una sola pieza hace la función de tres (tuerca de carril, tornillo y arandela)

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra