Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • El sistema de diseño modular proporciona versatilidad en lo relativo a la altura, la carga y la fijación
  • La instalación posterior es posible sin dificultades
  • Reborde estrecho para facilitar el aislamiento
  • Espacios más reducidos posibles
  • Montaje e instalación sencillos
Aplicaciones
  • Puede utilizarse como punto fijo de refrigeración mediante el uso de las abrazaderas para tuberías de refrigeración KF-FP
  • Las abrazaderas para tuberías de refrigeración KF-FP de hasta 168 mm requieren MFP-BP 16/1 + MFP-AP 1
  • Las abrazaderas para tuberías de refrigeración KF-FP de entre 219 y 273 mm requieren el kit MFP-1
  • Si la dirección de la fuerza es desconocida o cambia, el punto fijo debe anclarse en los dos lados
  • Los valores de carga indicados solo se aplican a los anclajes Hilti HST