Características & Aplicaciones

Características
  • Presionar en lugar de roscar: dos veces más rápido que atornillado
  • No es necesario quitar la rebaba de la varilla roscada
  • Carga fiable: la misma capacidad de sujeción que el cierre atornillado
  • La banda de goma no se desmonta durante el ajuste del tubo gracias a la tira deslizante
  • No es necesario quitar la rebaba, solo cortar con una sierra de sable
Aplicaciones
  • Instalación de tubería de carga media de hasta 4"
  • Fijación de tuberías de agua potable y de calefacción en edificios residenciales e industriales