Características & Aplicaciones

Características
  • Tornillo de cierre antipérdida con cabeza de estrella M8
  • Tuerca de cierre reforzado para tamaños de tornillo de 68 / 72 mm y superior
  • Longitudes de hasta 6" con rosca M10/M12 en conexiones y rosca M16 para longitudes superiores a 6"
  • Perfil de goma antideslizante premontado
  • Banda metálica con nervios para el refuerzo de la abrazadera
Aplicaciones
  • Sujeción de tuberías con altas exigencias de temperatura