Características & Aplicaciones

Características
  • Unión excelente entre la abrazadera de refrigeración y el material aislante de la tubería (caucho elastomérico)
  • Diseñado para todos los grosores de aislamiento de 13 mm hasta 19 mm
  • Caucho elastomérico de 9 mm para una mejor calidad del aislamiento y una gran facilidad de conexión del aislamiento de la tubería
  • Montaje de 360°: la capacidad de carga se alcanza independientemente de cómo se gire el núcleo en la abrazadera
  • La lámina adhesiva se puede desprender con gran facilidad, incluso cuando se usan guantes
Aplicaciones
  • Fijación de tuberías de agua fría de hasta 219 mm de diámetro