Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Bloqueo de tipo click para un cierre rápido, fácil y seguro
  • Fácil instalación, especialmente a techo
  • Guía de conexión de tres vías M8, M10 y 1/2" para mayor flexibilidad
  • Con pre-cierre, permite el ajuste de la tubería antes del apriete
  • Las lengüetas del cierre rápido permiten el montaje de aislantes con un espesor mínimo
Aplicaciones
  • Instalaciones de tuberías de carga media de hasta 6" de diámetro
  • Instalaciones de tuberías de carga media de hasta 6" de diámetro, con guía de conexión de tres vías
  • Instalación de tubería para calefacción y fontanería

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra