Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Conexión a varilla sólidamente soldada
  • Tornillos de cierre robustos para soportar altas cargas
  • Banda de goma prefijada, no se desmonta
  • Adecuado para la instalación de tuberías bajo carga dinámica si se usan con componentes de amortiguación de vibración
Aplicaciones
  • Admite cargas dinámicas si se utiliza con elementeos antivibratorios
  • Instalación de tubería pesada hasta 508 mm
  • Instalaciones mecánicas
  • Instalación de líneas de proceso y de control
  • Montajes mecánicos de carga pesada