Características & Aplicaciones

Características
  • Presionar en lugar de roscar: dos veces más rápido que atornillado
  • No es necesario quitar la rebaba de la varilla roscada
  • Carga fiable: misma capacidad de sujeción que con los sistemas de atornillado
  • La banda de goma no se mueve: tira antideslizante que facilita la colocación de la tubería
  • No es necesario eliminar las rebabas, basta con practicar un corte con una sierra de sable
Aplicaciones
  • Instalaciones de tuberías de carga media de hasta 2"
  • Fijación de tuberías de agua potable y de calefacción en edificios residenciales e industriales